(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鑄鐵製手轉旋鈕 DIN 6335

鑄鐵製手轉旋鈕 DIN 6335

鑄鐵製手轉旋鈕 DIN 6335

安裝部內螺牙d1 M6~20 或 安裝部圓孔d3 B6~20

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6335-GG-32-B6-B
6335-GG-32-B6-C
6335-GG-32-M6-D
6335-GG-32-M6-E
6335-GG-40-B8-B
6335-GG-40-B8-C
6335-GG-40-M8-D
6335-GG-40-M8-E
6335-GG-50-B10-B
6335-GG-50-B10-C
6335-GG-50-M10-D
6335-GG-50-M10-E
6335-GG-63-B12-B
6335-GG-63-B12-C
6335-GG-63-M12-D
6335-GG-63-M12-E
6335-GG-80-B16-B
6335-GG-80-B16-C
6335-GG-80-M16-D
6335-GG-80-M16-E
6335-GG-100-B20-B
6335-GG-100-B20-C
6335-GG-100-M20-D
6335-GG-100-M20-E
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 本體 外徑 d1
(φ)
孔徑d3 型式
13天~ -32B 6B,附平通孔H7
7天~ -32B 6C,附平盲孔,Tol H7
7天~ M 632-D,附螺牙通孔
7天~ M 632-E,附螺牙盲孔
7天~ -40B 8B,附平通孔H7
7天~ -40B 8C,附平盲孔,Tol H7
13天~ M 840-D,附螺牙通孔
13天~ M 840-E,附螺牙盲孔
7天~ -50B 10B,附平通孔H7
7天~ -50B 10C,附平盲孔,Tol H7
7天~ M 1050-D,附螺牙通孔
7天~ M 1050-E,附螺牙盲孔
13天~ -63B 12B,附平通孔H7
13天~ -63B 12C,附平盲孔,Tol H7
7天~ M 1263-D,附螺牙通孔
10天~ M 1263-E,附螺牙盲孔
7天~ -80B 16B,附平通孔H7
7天~ -80B 16C,附平盲孔,Tol H7
7天~ M 1680-D,附螺牙通孔
7天~ M 1680-E,附螺牙盲孔
7天~ -100B 20B,附平通孔H7
7天~ -100B 20C,附平盲孔,Tol H7
7天~ M 20100-D,附螺牙通孔
7天~ M 20100-E,附螺牙盲孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 多角形 種類 十字形
材質 鑄鐵

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767