(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼導向殼體 GN 187.1

不鏽鋼導向殼體 GN 187.1

[規格]
・產品類型:導向殼體
・材質:不鏽鋼AISI 303
・內徑d1:22-40

[特長]
・鋸齒鎖定板的附件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
187.1-22-NI
187.1-27-NI
187.1-32-NI
187.1-40-NI
型號數量折扣標準
出貨日
內徑d1
13天~ 22
13天~ 27
13天~ 32
13天~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓入 材質 NI-不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767