(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼止迴螺絲 GN 632.5

不鏽鋼止迴螺絲 GN 632.5

不鏽鋼附球頭止迴螺絲 GN 632.5 通常搭配使用不鏽鋼止推墊 GN 631.5。
球頭直徑Ød2比螺牙芯直徑小,因此可以安裝在球端上。
止迴螺絲 GN 632.1 和附夾持元件的止推墊 GN 631.5 搭配組合,可輕鬆製作多種類型的夾持螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
632.5-M6-30
632.5-M6-40
632.5-M6-50
632.5-M8-25
632.5-M8-40
632.5-M8-50
632.5-M8-63
632.5-M10-40
632.5-M10-50
632.5-M10-63
632.5-M10-80
632.5-M12-40
632.5-M12-63
632.5-M12-80
632.5-M12-100
型號數量折扣標準
出貨日
全長l 螺牙d1
13天~ 30M 6
13天~ 40M 6
13天~ 50M 6
7天~ 25M 8
13天~ 40M 8
10天~ 50M 8
7天~ 63M 8
9天~ 40M 10
13天~ 50M 10
7天~ 63M 10
13天~ 80M 10
7天~ 40M 12
13天~ 63M 12
7天~ 80M 12
13天~ 100M 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 無頭螺絲 螺絲材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767