(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 2184 邊緣防護膠條安裝在金屬板材的前緣。
此款膠條適合用於保護表面避免被銳利邊緣損壞。邊緣飾面還能實現光學裝飾效果,可將後續處理工作需求降至最低,例如去除毛邊、倒角加工或雷射切割金屬板。
建議遵守準則的放置半徑(r1...r3),以確保膠條放置的持久性,同時可降低組裝難度。可以用手或使用軟面錘具進行組裝。嵌入式夾具裝置可防止脫落。無需使用膠水或其他黏著劑。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
2184-9,5-SW-20 |
2184-9,5-SW-50 |
2184-14-SW-20 |
2184-14-SW-50 |
2184-15-SW-20 |
2184-15-SW-50 |
2184-17,5-SW-20 |
2184-17,5-SW-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | a | h2 | b | 長度l |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 1-2 | 8 | 6.5 | 20 | ||
13天~ | 1-2 | 8 | 6.5 | 50 | ||
13天~ | 1-4 | 12 | 10.5 | 20 | ||
13天~ | 1-4 | 12 | 10.5 | 50 | ||
7天~ | 6-8 | 12.75 | 13 | 20 | ||
7天~ | 6-8 | 12.75 | 13 | 50 | ||
13天~ | 4-6 | 15.5 | 12.25 | 20 | ||
7天~ | 4-6 | 15.5 | 12.25 | 50 |
Loading...
材質 | PVC |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策