(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製盤型手輪 DIN 3670

鋁製盤型手輪  DIN 3670

盤型手輪 DIN 3670 背面有抓握凹槽。一般情況下,出貨時不附把手,但也可安裝把手。
官方標準表中未提供手輪直徑 d1=80與d1=400。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3670-80-B10
3670-80-B12
3670-80-K10
3670-80-K12
3670-100-B10
3670-100-B12
3670-100-K10
3670-100-K12
3670-125-B12
3670-125-B14
3670-125-K12
3670-125-K14
3670-160-B14
3670-160-B16
3670-160-K14
3670-160-K16
3670-200-B18
3670-200-B20
3670-200-B22
3670-200-K18
3670-200-K20
3670-200-K22
3670-250-B22
3670-250-B24
3670-250-B26
3670-250-K22
3670-250-K24
3670-250-K26
3670-315-B26
3670-315-B28
3670-315-B30
3670-315-K26
3670-315-K28
3670-315-K30
3670-400-B30
3670-400-B32
3670-400-K30
3670-400-K32
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(φ)
孔徑d2
(φ)
鑑槽
13天~ 8010B 無鍵槽
13天~ 8012B 無鍵槽
13天~ 8010K 附鍵槽
13天~ 8012K 附鍵槽
13天~ 10010B 無鍵槽
13天~ 10012B 無鍵槽
7天~ 10010K 附鍵槽
13天~ 10012K 附鍵槽
13天~ 12512B 無鍵槽
7天~ 12514B 無鍵槽
13天~ 12512K 附鍵槽
13天~ 12514K 附鍵槽
13天~ 16014B 無鍵槽
13天~ 16016B 無鍵槽
13天~ 16014K 附鍵槽
13天~ 16016K 附鍵槽
13天~ 20018B 無鍵槽
13天~ 20020B 無鍵槽
13天~ 20022B 無鍵槽
13天~ 20018K 附鍵槽
13天~ 20020K 附鍵槽
13天~ 20022K 附鍵槽
13天~ 25022B 無鍵槽
13天~ 25024B 無鍵槽
13天~ 25026B 無鍵槽
13天~ 25022K 附鍵槽
13天~ 25024K 附鍵槽
13天~ 25026K 附鍵槽
13天~ 31526B 無鍵槽
13天~ 31528B 無鍵槽
13天~ 31530B 無鍵槽
13天~ 31526K 附鍵槽
13天~ 31528K 附鍵槽
13天~ 31530K 附鍵槽
13天~ 40030B 無鍵槽
13天~ 40032B 無鍵槽
13天~ 40030K 附鍵槽
13天~ 40032K 附鍵槽

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 實心 材質 握柄 無(無握柄安裝孔)
本體 表面處理 拋光研磨

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767