(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製控制旋鈕附調節軸 / 鋼

鋁製控制旋鈕附調節軸 / 鋼

控制旋鈕附調節軸 GN 727 可實現精確調整或對準(亦即限位操作)。調節軸螺牙無背隙。
控制旋鈕的刻度不易磨損,且清晰易讀。
淺灰色蓋罩可遮蔽固定組件和軸端。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
727-27-A-SL
727-27-A-SR
727-27-B-SL
727-27-B-SR
727-27-S1-SL
727-27-S1-SR
727-34-A-SL
727-34-A-SR
727-34-B-SL
727-34-B-SR
727-34-S1-SL
727-34-S1-SR
型號數量折扣標準
出貨日
本體 外徑 d1
(φ)
型式 編碼
13天~ 27A 與主軸軸心平行的固定孔SL 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以逆時針順序遞增
13天~ 27A 與主軸軸心平行的固定孔SR 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以順時針順序遞增
13天~ 27B 與主軸軸心垂直的固定孔SL 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以逆時針順序遞增
13天~ 27B 與主軸軸心垂直的固定孔SR 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以順時針順序遞增
13天~ 27S1 使用六角頭螺絲安裝SL 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以逆時針順序遞增
13天~ 27S1 使用六角頭螺絲安裝SR 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以順時針順序遞增
13天~ 34A 與主軸軸心平行的固定孔SL 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以逆時針順序遞增
13天~ 34A 與主軸軸心平行的固定孔SR 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以順時針順序遞增
13天~ 34B 與主軸軸心垂直的固定孔SL 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以逆時針順序遞增
13天~ 34B 與主軸軸心垂直的固定孔SR 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以順時針順序遞增
13天~ 34S1 使用六角頭螺絲安裝SL 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以逆時針順序遞增
13天~ 34S1 使用六角頭螺絲安裝SR 附刻度0.1~0.9,共50個刻度,以順時針順序遞增

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓筒形 安裝部的種類 圓孔 附加功能 附刻度
材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767