(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軌道滾輪 單列 導軌用 GN 2426

軌道滾輪 單列 導軌用 GN 2426

凸輪滾輪 GN 2426 與凸輪滾輪直線滑軌GN 2422組合,可建立獨立且節省空間的直線滑軌系統。
滾輪的外圈表面略微凸起,使其運轉時與相應形狀的軸承軌道(XT型或XV型)結合使用時,可在四個接觸點上實現精確順暢的運轉。浮動軸承軌道(UT型或UV型)也具備相同功能,但只有兩個接觸點。
配合軌道安裝時,若使用可調式偏心滾輪(E型),可選擇間隙度或多個滾輪的初始張緊力。必備的開口扳手GN 2424.1可另購。
密封型永久潤滑滾輪可保證長使用壽命和優異的運轉性能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2426-18-B-2RS
2426-18-E-2RS
2426-18-N-2RS
2426-28-B-2RS
2426-28-E-2RS
2426-28-N-2RS
2426-35-B-2RS
2426-35-E-2RS
2426-35-N-2RS
2426-43-B-2RS
2426-43-E-2RS
2426-43-N-2RS
型號數量折扣標準
出貨日
高度h1 型式
13天~ 18B,附孔滾輪
13天~ 18E,偏心滾輪附偏心軸承樞軸
13天~ 18N,普通滾輪附中心軸承樞軸
13天~ 28B,附孔滾輪
13天~ 28E,偏心滾輪附偏心軸承樞軸
13天~ 28N,普通滾輪附中心軸承樞軸
13天~ 35B,附孔滾輪
13天~ 35E,偏心滾輪附偏心軸承樞軸
13天~ 35N,普通滾輪附中心軸承樞軸
13天~ 43B,附孔滾輪
13天~ 43E,偏心滾輪附偏心軸承樞軸
13天~ 43N,普通滾輪附中心軸承樞軸

Loading...

  1. 1

基本資訊

密封材質 2RS,塑膠(NBR)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767