(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
U形櫥櫃把手GN 425的尺寸包含Ø 8和Ø10
出貨時附兩個不鏽鋼墊圈。即使櫃子上有大孔,也能保證完美定位。墊圈以未鎖緊形式出貨。
鍍鉻設計如在室外使用則有條件限制。請優先考慮不鏽鋼設計版本。
型號 |
---|
425.1-10-120-BT |
425.1-10-120-CR |
425.1-10-120-SW |
425.1-8-55-SW |
425.1-8-64-BT |
425.1-8-64-CR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 I (mm) | 全高 (mm) | 把手徑 (mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 120 | 47 | 10 | BT 黑色氧化處理 | ||
13天~ | 120 | 47 | 10 | CR 鍍鉻 | ||
7天~ | 120 | 47 | 10 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 55 | 40 | 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 64 | 40 | 8 | BT 黑色氧化處理 | ||
7天~ | 64 | 40 | 8 | CR 鍍鉻 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策