(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製滾珠鎖定銷 GN 113.6

不鏽鋼製滾珠鎖定銷 GN 113.6

不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.6 用於快速固定、連接和鎖定各種零件和工件。
典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷使用。

按下彈簧作動按鈕即可解鎖滾珠,放開時則再次鎖定。
滾珠鎖定銷 GN 113.6 具有極高荷重能力,插銷為重荷重、高耐磨耗性的硬化不鏽鋼材質。

型錄表中各剪切應力下的荷重值為理論值,僅供參考。此建議值不具約束力並排除任何法律責任。亦不構成對於品質和使用條件的永久保證。使用者必須根據實際情況確認產品是否適用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
113.6-5-10
113.6-5-15
113.6-5-20
113.6-5-25
113.6-5-30
113.6-6-10
113.6-6-15
113.6-6-20
113.6-6-25
113.6-6-30
113.6-6-35
113.6-6-40
113.6-6-45
113.6-6-50
113.6-8-20
113.6-8-25
113.6-8-30
113.6-8-35
113.6-8-40
113.6-8-45
113.6-8-50
113.6-10-20
113.6-10-25
113.6-10-30
113.6-10-35
113.6-10-40
113.6-10-45
113.6-10-50
113.6-10-60
113.6-12-25
113.6-12-30
113.6-12-35
113.6-12-40
113.6-12-45
113.6-12-50
113.6-12-60
113.6-12-70
113.6-12-80
113.6-16-30
113.6-16-35
113.6-16-40
113.6-16-45
113.6-16-50
113.6-16-60
113.6-16-70
113.6-16-80
型號數量折扣標準
出貨日
銷直徑d1 長度l1
13天~ 510
13天~ 515
13天~ 520
13天~ 525
13天~ 530
13天~ 610
13天~ 615
13天~ 620
13天~ 625
13天~ 630
13天~ 635
13天~ 640
13天~ 645
13天~ 650
13天~ 820
13天~ 825
13天~ 830
13天~ 835
13天~ 840
13天~ 845
13天~ 850
13天~ 1020
13天~ 1025
13天~ 1030
13天~ 1035
13天~ 1040
13天~ 1045
13天~ 1050
13天~ 1060
13天~ 1225
13天~ 1230
13天~ 1235
13天~ 1240
13天~ 1245
13天~ 1250
13天~ 1260
13天~ 1270
13天~ 1280
13天~ 1630
13天~ 1635
13天~ 1640
13天~ 1645
13天~ 1650
13天~ 1660
13天~ 1670
13天~ 1680

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋鈕型 銷材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767