(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6896延長型夾臂

6896延長型夾臂

延長型夾臂,適用於手動夾持,
鋼製,發藍。完整套件內附緊固螺絲。無夾持螺絲。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
94045
94060
94086
94102
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 A E I L SW 尺寸
12天~ M44,2251032,570
12天~ M55,2451255,081
13天~ m66,2651473,5102
12天~ M88,2702082,0133

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767