(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 止迴轉型 單動・(推・拉)CJ2K Series

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 止迴轉型 單動・(推・拉)CJ2K Series

【特長】
・追加安裝件兩側腳架、桿側法蘭、附兩側凸台。
・氣壓缸安裝自由度提高。
・追加設定附凸台蓋端蓋。
・磁簧開關容易微調整。
・開關托架為透明化設計提升了指示燈的辨識性。
・φ6的蓋端蓋的配管孔位置追加徑方向90°。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJ2KB16-30SZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CJ2KB16-30SZ
型號數量折扣標準
出貨日
39天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動(推出) 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
氣壓缸內徑 D(φ) 16 行程 L(mm) 30 附加功能 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.15::0.7 緩衝 橡膠緩衝(標準配備)
磁簧開關 頭蓋孔口位置 與軸成90° 搖擺固定零件 無零件
導桿前端零件 無零件 安裝支撐形式 基本型 訂製規格
鎖定組件磁鐵 無磁鐵

氣壓缸 止迴轉型 單動・(推・拉)CJ2K Series的型號CJ2KB16-30SZ頁面。
記載關於型號CJ2KB16-30SZ之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767