(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・經過波浪狀加工,最適合作為緩衝材。
・可裁切成任意尺寸使用。
・吸震性佳,重量輕。
【用途】
・可作為工具箱等的緩衝材。
【產品規格】
・厚度(mm):40
・長度(mm):500
・寬度(mm):500
・種類:軟型
・使用溫度範圍:10~70℃
・JAN:4989999447095
・TRUSCO代碼:837-1280
・重量:220g
【材質/加工】
・發泡優力膠
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TKWS-4050
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TRUSCO 波浪狀加工優力膠海綿墊 軟型 厚度40 500×500mm的型號TKWS-4050頁面。
記載關於型號TKWS-4050之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策