(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自定心鎖定裝置KBS80(小型軸套適用)

自定心鎖定裝置KBS80(小型軸套適用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適用於高同心度和垂直度的組件
· 組裝時不會產生軸向位移
· 自定心
· 扭矩範圍:12 - 17500 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBS80-6X14
KBS80-8X15
KBS80-9X16
KBS80-10X16
KBS80-11X18
KBS80-12X18
KBS80-14X23
KBS80-15X24
KBS80-16X24
KBS80-17X26
KBS80-18X26
KBS80-19X27
KBS80-20X28
KBS80-22X32
KBS80-24X34
KBS80-25X34
KBS80-28X39
KBS80-30X41
KBS80-32X43
KBS80-35X47
KBS80-38X50
KBS80-40X53
KBS80-42X55
KBS80-45X59
KBS80-48X62
KBS80-50X65
KBS80-55X71
KBS80-60X77
KBS80-65X84
KBS80-70X90
KBS80-75X95
KBS80-80X100
KBS80-85X106
KBS80-90X112
KBS80-95X120
KBS80-100X125
KBS80-110X140
KBS80-120X155
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑 d
(φ)
軸轂徑
(φ)
17天~ 10614
7天~ 10815
7天~ 10916
17天~ 101016
17天~ 101118
7天~ 101218
18天~ 101423
17天~ 101524
7天~ 101624
7天~ 101726
7天~ 101826
17天~ 101927
17天~ 102028
7天~ 102232
17天~ 102434
18天~ 102534
7天~ 102839
17天~ 103041
17天~ 103243
7天~ 103547
7天~ 103850
17天~ 104053
17天~ 104255
7天~ 104559
17天~ 104862
7天~ 105065
7天~ 105571
17天~ 106077
17天~ 106584
17天~ 107090
17天~ 107595
17天~ 1080100
17天~ 1085106
17天~ 1090112
17天~ 1095120
17天~ 10100125
7天~ 10110140
17天~ 10120155

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附法蘭 本體材質 緊固結構 單錐形
緊固方式 機械式(楔式) 緊固螺栓數 複數本(多個)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767