(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精巧型自定心鎖定裝置KBS61

精巧型自定心鎖定裝置KBS61

將游標移至圖檔即可放大

· 可對應多種夾緊範圍
· 高定心能力,並具備良好的同心度特性
· 精巧型設計
· 軸徑從5 mm起可供選擇
· 扭矩範圍:6 - 1900 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KBS61-5X16
KBS61-6X16
KBS61-6.35X16
KBS61-7X17
KBS61-8X18
KBS61-9X20
KBS61-9.53X20
KBS61-10X20
KBS61-11X22
KBS61-12X22
KBS61-14X26
KBS61-15X28
KBS61-16X32
KBS61-17X35
KBS61-18X35
KBS61-19X35
KBS61-20X38
KBS61-22X40
KBS61-24X47
KBS61-25X47
KBS61-25.4X47
KBS61-28X50
KBS61-30X55
KBS61-32X55
KBS61-35X60
KBS61-38X65
KBS61-40X65
KBS61-42X75
KBS61-45X75
KBS61-48X80
KBS61-50X80
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑 d
(φ)
軸轂徑
(φ)
7天~ 10516
7天~ 10616
7天~ 106,3516
17天~ 10717
7天~ 10818
7天~ 10920
17天~ 109,5320
7天~ 101020
7天~ 101122
7天~ 101222
7天~ 101426
7天~ 101528
17天~ 101632
18天~ 101735
18天~ 101835
7天~ 101935
18天~ 102038
17天~ 102240
17天~ 102447
18天~ 102547
18天~ 1025,447
19天~ 102850
17天~ 103055
18天~ 103255
17天~ 103560
7天~ 103865
17天~ 104065
17天~ 104275
7天~ 104575
17天~ 104880
7天~ 105080
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑 d
(φ)
軸轂徑
(φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直柱 本體材質 緊固結構 雙頭錐形
緊固方式 機械式(楔式) 緊固螺栓數 複數本(多個)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767