(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

短型鎖定裝置KBS40(高公差適用)

短型鎖定裝置KBS40(高公差適用)

將游標移至圖檔即可放大

高成本效益
· 極短型
· 跨度大
· 無自定心
· 扭矩範圍:255 - 68000 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBS40-19X47
KBS40-20X47
KBS40-22X47
KBS40-24X50
KBS40-25X50
KBS40-28X55
KBS40-30X55
KBS40-32X60
KBS40-35X60
KBS40-38X65
KBS40-40X65
KBS40-42X75
KBS40-45X75
KBS40-48X80
KBS40-50X80
KBS40-55X85
KBS40-60X90
KBS40-65X95
KBS40-70X110
KBS40-75X115
KBS40-80X120
KBS40-85X125
KBS40-90X130
KBS40-95X135
KBS40-100X145
KBS40-110X155
KBS40-120X165
KBS40-130X180
KBS40-140X190
KBS40-150X200
KBS40-160X210
KBS40-170X225
KBS40-180X235
KBS40-190X250
KBS40-200X260
KBS40-220X285
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑 d
(φ)
軸轂徑
(φ)
7天~ 101947
7天~ 102047
17天~ 102247
7天~ 102450
17天~ 102550
17天~ 102855
17天~ 103055
17天~ 103260
17天~ 103560
17天~ 103865
17天~ 104065
17天~ 104275
17天~ 104575
17天~ 104880
17天~ 105080
7天~ 105585
7天~ 106090
7天~ 106595
7天~ 1070110
17天~ 1075115
7天~ 1080120
17天~ 1085125
7天~ 1090130
17天~ 1095135
17天~ 10100145
7天~ 10110155
17天~ 10120165
17天~ 10130180
17天~ 10140190
7天~ 10150200
7天~ 10160210
17天~ 10170225
7天~ 10180235
17天~ 10190250
7天~ 10200260
17天~ 10220285

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直柱 本體材質 緊固結構 雙頭錐形
緊固方式 機械式(楔式) 緊固螺栓數 複數本(多個)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767