(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸孔徑 d (φ) | 軸轂徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
17天~ | 10 | 18 | 47 | |||
17天~ | 10 | 19 | 47 | |||
17天~ | 10 | 20 | 47 | |||
17天~ | 10 | 22 | 47 | |||
7天~ | 10 | 24 | 50 | |||
7天~ | 10 | 25 | 50 | |||
17天~ | 10 | 28 | 55 | |||
7天~ | 10 | 30 | 55 | |||
17天~ | 10 | 32 | 60 | |||
7天~ | 10 | 35 | 60 | |||
17天~ | 10 | 38 | 65 | |||
17天~ | 10 | 40 | 65 | |||
18天~ | 10 | 42 | 75 | |||
17天~ | 10 | 45 | 75 | |||
17天~ | 10 | 48 | 80 | |||
17天~ | 10 | 50 | 80 | |||
17天~ | 10 | 55 | 85 | |||
18天~ | 10 | 60 | 90 | |||
17天~ | 10 | 65 | 95 | |||
17天~ | 10 | 70 | 110 | |||
17天~ | 10 | 75 | 115 | |||
17天~ | 10 | 80 | 120 | |||
17天~ | 10 | 85 | 125 | |||
17天~ | 10 | 90 | 130 | |||
17天~ | 10 | 95 | 135 | |||
7天~ | 10 | 100 | 145 | |||
17天~ | 10 | 110 | 155 | |||
7天~ | 10 | 120 | 165 | |||
17天~ | 10 | 130 | 180 | |||
17天~ | 10 | 140 | 190 | |||
17天~ | 10 | 150 | 200 | |||
17天~ | 10 | 160 | 210 | |||
17天~ | 10 | 170 | 225 | |||
17天~ | 10 | 180 | 235 |
Loading...
型式 | 附法蘭 | 本體材質 | 鋼 | 緊固結構 | 單錐形 |
---|---|---|---|---|---|
緊固方式 | 機械式(楔式) | 緊固螺栓數 | 複數本(多個) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策