(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

剛性聯軸器分離式軸套型KBST-G

剛性聯軸器分離式軸套型KBST-G

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

剛性軸聯軸器適合用於牢固連接兩個對齊的軸。
· 高扭矩精巧型設計
· 可用於將多軸連接成一直線 - 適用軸徑為5 - 50 mm
· 使用徑向夾持螺絲,組裝簡單安全且快速
· 分離式軸套設計可在不移動軸的情況下組裝和拆卸聯軸器
· 可依需求提供鍵槽
· 備有特殊標準孔徑,也可提供不同孔徑
· 扭矩範圍為30 - 2250 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBST-G-6-[5-7/1]-[5-7/1]
KBST-G-6-[5-7/1]-N[5-7/1]
KBST-G-6-N[5-7/1]-[5-7/1]
KBST-G-6-N[5-7/1]-N[5-7/1]
KBST-G-8-[5-12/1]-[5-12/1]
KBST-G-8-[5-12/1]-N[5-12/1]
KBST-G-8-N[5-12/1]-[5-12/1]
KBST-G-8-N[5-12/1]-N[5-12/1]
KBST-G-10-[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-10-[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-10-N[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-10-N[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-12-[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-12-[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-12-N[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-12-N[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-14-[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-14-[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-14-N[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-14-N[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-15-[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-15-[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-15-N[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-15-N[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-16-[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-16-[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-16-N[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-16-N[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-20-[10-24/1]-[10-24/1]
KBST-G-20-[10-24/1]-N[10-24/1]
KBST-G-20-N[10-24/1]-[10-24/1]
KBST-G-20-N[10-24/1]-N[10-24/1]
KBST-G-25-[10-26/1]-[10-26/1]
KBST-G-25-[10-26/1]-N[10-26/1]
KBST-G-25-N[10-26/1]-[10-26/1]
KBST-G-25-N[10-26/1]-N[10-26/1]
KBST-G-30-[20-32/1]-[20-32/1]
KBST-G-30-[20-32/1]-N[20-32/1]
KBST-G-30-N[20-32/1]-[20-32/1]
KBST-G-30-N[20-32/1]-N[20-32/1]
KBST-G-35-[20-40/1]-[20-40/1]
KBST-G-35-[20-40/1]-N[20-40/1]
KBST-G-35-N[20-40/1]-[20-40/1]
KBST-G-35-N[20-40/1]-N[20-40/1]
KBST-G-40-[30-50/1]-[30-50/1]
KBST-G-40-[30-50/1]-N[30-50/1]
KBST-G-40-N[30-50/1]-[30-50/1]
KBST-G-40-N[30-50/1]-N[30-50/1]
KBST-G-50-[40-52/1]-[40-52/1]
KBST-G-50-[40-52/1]-N[40-52/1]
KBST-G-50-N[40-52/1]-[40-52/1]
KBST-G-50-N[40-52/1]-N[40-52/1]
型號相關數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
全長
(mm)
尺寸 鍵槽D1 D1 鍵槽D2 D2
- 18天~ 18306無法製作鍵槽5 ~ 7無法製作鍵槽5 ~ 7
- 18天~ 18306無法製作鍵槽5 ~ 7附加鍵槽需額外收費5 ~ 7
- 18天~ 18306附加鍵槽需額外收費5 ~ 7無法製作鍵槽5 ~ 7
- 18天~ 18306附加鍵槽需額外收費5 ~ 7附加鍵槽需額外收費5 ~ 7
- 18天~ 24358無法製作鍵槽5 ~ 12無法製作鍵槽5 ~ 12
- 18天~ 24358無法製作鍵槽5 ~ 12附加鍵槽需額外收費5 ~ 12
- 18天~ 24358附加鍵槽需額外收費5 ~ 12無法製作鍵槽5 ~ 12
- 18天~ 24358附加鍵槽需額外收費5 ~ 12附加鍵槽需額外收費5 ~ 12
- 17天~ 294510無法製作鍵槽5 ~ 15無法製作鍵槽5 ~ 15
- 17天~ 294510無法製作鍵槽5 ~ 15附加鍵槽需額外收費5 ~ 15
- 17天~ 294510附加鍵槽需額外收費5 ~ 15無法製作鍵槽5 ~ 15
- 17天~ 294510附加鍵槽需額外收費5 ~ 15附加鍵槽需額外收費5 ~ 15
- 18天~ 294512無法製作鍵槽5 ~ 15無法製作鍵槽5 ~ 15
- 18天~ 294512無法製作鍵槽5 ~ 15附加鍵槽需額外收費5 ~ 15
- 18天~ 294512附加鍵槽需額外收費5 ~ 15無法製作鍵槽5 ~ 15
- 18天~ 294512附加鍵槽需額外收費5 ~ 15附加鍵槽需額外收費5 ~ 15
- 18天~ 345014無法製作鍵槽10 ~ 17無法製作鍵槽10 ~ 17
- 18天~ 345014無法製作鍵槽10 ~ 17附加鍵槽需額外收費10 ~ 17
- 18天~ 345014附加鍵槽需額外收費10 ~ 17無法製作鍵槽10 ~ 17
- 18天~ 345014附加鍵槽需額外收費10 ~ 17附加鍵槽需額外收費10 ~ 17
- 18天~ 345015無法製作鍵槽10 ~ 17無法製作鍵槽10 ~ 17
- 18天~ 345015無法製作鍵槽10 ~ 17附加鍵槽需額外收費10 ~ 17
- 18天~ 345015附加鍵槽需額外收費10 ~ 17無法製作鍵槽10 ~ 17
- 18天~ 345015附加鍵槽需額外收費10 ~ 17附加鍵槽需額外收費10 ~ 17
- 18天~ 345016無法製作鍵槽10 ~ 17無法製作鍵槽10 ~ 17
- 18天~ 345016無法製作鍵槽10 ~ 17附加鍵槽需額外收費10 ~ 17
- 18天~ 345016附加鍵槽需額外收費10 ~ 17無法製作鍵槽10 ~ 17
- 18天~ 345016附加鍵槽需額外收費10 ~ 17附加鍵槽需額外收費10 ~ 17
- 18天~ 426520無法製作鍵槽10 ~ 24無法製作鍵槽10 ~ 24
- 18天~ 426520無法製作鍵槽10 ~ 24附加鍵槽需額外收費10 ~ 24
- 18天~ 426520附加鍵槽需額外收費10 ~ 24無法製作鍵槽10 ~ 24
- 18天~ 426520附加鍵槽需額外收費10 ~ 24附加鍵槽需額外收費10 ~ 24
- 18天~ 457525無法製作鍵槽10 ~ 26無法製作鍵槽10 ~ 26
- 18天~ 457525無法製作鍵槽10 ~ 26附加鍵槽需額外收費10 ~ 26
- 18天~ 457525附加鍵槽需額外收費10 ~ 26無法製作鍵槽10 ~ 26
- 18天~ 457525附加鍵槽需額外收費10 ~ 26附加鍵槽需額外收費10 ~ 26
- 18天~ 538330無法製作鍵槽20 ~ 32無法製作鍵槽20 ~ 32
- 18天~ 538330無法製作鍵槽20 ~ 32附加鍵槽需額外收費20 ~ 32
- 18天~ 538330附加鍵槽需額外收費20 ~ 32無法製作鍵槽20 ~ 32
- 18天~ 538330附加鍵槽需額外收費20 ~ 32附加鍵槽需額外收費20 ~ 32
- 17天~ 679535無法製作鍵槽20 ~ 40無法製作鍵槽20 ~ 40
- 17天~ 679535無法製作鍵槽20 ~ 40附加鍵槽需額外收費20 ~ 40
- 17天~ 679535附加鍵槽需額外收費20 ~ 40無法製作鍵槽20 ~ 40
- 17天~ 679535附加鍵槽需額外收費20 ~ 40附加鍵槽需額外收費20 ~ 40
- 18天~ 7710840無法製作鍵槽30 ~ 50無法製作鍵槽30 ~ 50
- 18天~ 7710840無法製作鍵槽30 ~ 50附加鍵槽需額外收費30 ~ 50
- 18天~ 7710840附加鍵槽需額外收費30 ~ 50無法製作鍵槽30 ~ 50
- 18天~ 7710840附加鍵槽需額外收費30 ~ 50附加鍵槽需額外收費30 ~ 50
- 18天~ 8512450無法製作鍵槽40 ~ 52無法製作鍵槽40 ~ 52
- 18天~ 8512450無法製作鍵槽40 ~ 52附加鍵槽需額外收費40 ~ 52
- 18天~ 8512450附加鍵槽需額外收費40 ~ 52無法製作鍵槽40 ~ 52
- 18天~ 8512450附加鍵槽需額外收費40 ~ 52附加鍵槽需額外收費40 ~ 52

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 本體材質
容許偏心(mm) 0 容許偏角(deg) 0 容許軸向位移(±)(mm) 0
鍵槽[N]選項 鍵槽可按需提供

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767