(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KBST-6-[5-7/1]-[5-7/1] |
KBST-6-[5-7/1]-N[5-7/1] |
KBST-6-N[5-7/1]-[5-7/1] |
KBST-6-N[5-7/1]-N[5-7/1] |
KBST-8-[5-12/1]-[5-12/1] |
KBST-8-[5-12/1]-N[5-12/1] |
KBST-8-N[5-12/1]-[5-12/1] |
KBST-8-N[5-12/1]-N[5-12/1] |
KBST-10-[5-15/1]-[5-15/1] |
KBST-10-[5-15/1]-N[5-15/1] |
KBST-10-N[5-15/1]-[5-15/1] |
KBST-10-N[5-15/1]-N[5-15/1] |
KBST-12-[5-15/1]-[5-15/1] |
KBST-12-[5-15/1]-N[5-15/1] |
KBST-12-N[5-15/1]-[5-15/1] |
KBST-12-N[5-15/1]-N[5-15/1] |
KBST-14-[10-17/1]-[10-17/1] |
KBST-14-[10-17/1]-N[10-17/1] |
KBST-14-N[10-17/1]-[10-17/1] |
KBST-14-N[10-17/1]-N[10-17/1] |
KBST-15-[10-17/1]-[10-17/1] |
KBST-15-[10-17/1]-N[10-17/1] |
KBST-15-N[10-17/1]-[10-17/1] |
KBST-15-N[10-17/1]-N[10-17/1] |
KBST-16-[10-17/1]-[10-17/1] |
KBST-16-[10-17/1]-N[10-17/1] |
KBST-16-N[10-17/1]-[10-17/1] |
KBST-16-N[10-17/1]-N[10-17/1] |
KBST-20-[10-24/1]-[10-24/1] |
KBST-20-[10-24/1]-N[10-24/1] |
KBST-20-N[10-24/1]-[10-24/1] |
KBST-20-N[10-24/1]-N[10-24/1] |
KBST-25-[10-26/1]-[10-26/1] |
KBST-25-[10-26/1]-N[10-26/1] |
KBST-25-N[10-26/1]-[10-26/1] |
KBST-25-N[10-26/1]-N[10-26/1] |
KBST-30-[20-32/1]-[20-32/1] |
KBST-30-[20-32/1]-N[20-32/1] |
KBST-30-N[20-32/1]-[20-32/1] |
KBST-30-N[20-32/1]-N[20-32/1] |
KBST-35-[20-40/1]-[20-40/1] |
KBST-35-[20-40/1]-N[20-40/1] |
KBST-35-N[20-40/1]-[20-40/1] |
KBST-35-N[20-40/1]-N[20-40/1] |
KBST-40-[30-50/1]-[30-50/1] |
KBST-40-[30-50/1]-N[30-50/1] |
KBST-40-N[30-50/1]-[30-50/1] |
KBST-40-N[30-50/1]-N[30-50/1] |
KBST-50-[40-52/1]-[40-52/1] |
KBST-50-[40-52/1]-N[40-52/1] |
KBST-50-N[40-52/1]-[40-52/1] |
KBST-50-N[40-52/1]-N[40-52/1] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 尺寸 | 鍵槽D1 | D1 | 鍵槽D2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18天~ | 18 | 30 | 6 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 7 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 7 | ||
- | 18天~ | 18 | 30 | 6 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 7 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 7 | ||
- | 18天~ | 18 | 30 | 6 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 7 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 7 | ||
- | 18天~ | 18 | 30 | 6 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 7 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 7 | ||
- | 18天~ | 24 | 35 | 8 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 12 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 12 | ||
- | 18天~ | 24 | 35 | 8 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 12 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 12 | ||
- | 18天~ | 24 | 35 | 8 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 12 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 12 | ||
- | 18天~ | 24 | 35 | 8 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 12 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 12 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 10 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 10 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 10 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 10 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 12 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 12 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 12 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | 無法製作鍵槽 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 29 | 45 | 12 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | 附加鍵槽需額外收費 | 5 ~ 15 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 14 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 14 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 14 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 14 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 15 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 15 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 15 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 15 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 16 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 16 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 16 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 34 | 50 | 16 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 17 | ||
- | 18天~ | 42 | 65 | 20 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 24 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 24 | ||
- | 18天~ | 42 | 65 | 20 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 24 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 24 | ||
- | 18天~ | 42 | 65 | 20 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 24 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 24 | ||
- | 18天~ | 42 | 65 | 20 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 24 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 24 | ||
- | 18天~ | 45 | 75 | 25 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 26 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 26 | ||
- | 18天~ | 45 | 75 | 25 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 26 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 26 | ||
- | 18天~ | 45 | 75 | 25 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 26 | 無法製作鍵槽 | 10 ~ 26 | ||
- | 18天~ | 45 | 75 | 25 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 26 | 附加鍵槽需額外收費 | 10 ~ 26 | ||
- | 18天~ | 53 | 83 | 30 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 32 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 32 | ||
- | 18天~ | 53 | 83 | 30 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 32 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 32 | ||
- | 18天~ | 53 | 83 | 30 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 32 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 32 | ||
- | 18天~ | 53 | 83 | 30 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 32 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 32 | ||
- | 18天~ | 67 | 95 | 35 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 40 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 40 | ||
- | 18天~ | 67 | 95 | 35 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 40 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 40 | ||
- | 18天~ | 67 | 95 | 35 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 40 | 無法製作鍵槽 | 20 ~ 40 | ||
- | 18天~ | 67 | 95 | 35 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 40 | 附加鍵槽需額外收費 | 20 ~ 40 | ||
- | 18天~ | 77 | 108 | 40 | 無法製作鍵槽 | 30 ~ 50 | 無法製作鍵槽 | 30 ~ 50 | ||
- | 18天~ | 77 | 108 | 40 | 無法製作鍵槽 | 30 ~ 50 | 附加鍵槽需額外收費 | 30 ~ 50 | ||
- | 18天~ | 77 | 108 | 40 | 附加鍵槽需額外收費 | 30 ~ 50 | 無法製作鍵槽 | 30 ~ 50 | ||
- | 18天~ | 77 | 108 | 40 | 附加鍵槽需額外收費 | 30 ~ 50 | 附加鍵槽需額外收費 | 30 ~ 50 | ||
- | 18天~ | 85 | 124 | 50 | 無法製作鍵槽 | 40 ~ 52 | 無法製作鍵槽 | 40 ~ 52 | ||
- | 18天~ | 85 | 124 | 50 | 無法製作鍵槽 | 40 ~ 52 | 附加鍵槽需額外收費 | 40 ~ 52 | ||
- | 18天~ | 85 | 124 | 50 | 附加鍵槽需額外收費 | 40 ~ 52 | 無法製作鍵槽 | 40 ~ 52 | ||
- | 18天~ | 85 | 124 | 50 | 附加鍵槽需額外收費 | 40 ~ 52 | 附加鍵槽需額外收費 | 40 ~ 52 |
Loading...
用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 | 本體材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
容許偏心(mm) | 0 | 容許偏角(deg) | 0 | 容許軸向位移(±)(mm) | 0 |
鍵槽[N]選項 | 鍵槽可按需提供 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策