(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

原色鋼管輸送滾輪(S55)

原色鋼管輸送滾輪(S55)

可用於滾輪輸送機運送各式各樣的貨物:容器、工件載具、盒子、紙箱、網板和棧板等。亮面鋼管承載滾輪 - 承載滾輪軸承由鍍鋅鋼板製成,搭配深溝滾珠軸承。荷重能力比塑膠惰輪更高,適用於輸送邊緣鋒利的貨物、裝有鋼製滑軌的容器,或用於起重機或堆高機裝載貨物。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S55-A10-220-250
S55-A10-320-350
S55-A10-420-450
S55-A10-520-550
S55-A10-620-650
S55-F10-210-230
S55-F10-310-330
S55-F10-410-430
S55-F10-510-530
S55-F10-610-630
型號數量折扣標準
出貨日
軸種類
9天~ 兩端外螺牙
9天~ 兩端外螺牙
11天~ 兩端外螺牙
9天~ 兩端外螺牙
7天~ 兩端外螺牙
9天~ 其他
9天~ 其他
9天~ 其他
9天~ 其他
9天~ 其他

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承 加長 滾輪材質 外徑 D(φ) 50
包覆顏色 原色 表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767