(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙手操作用控制電磁閥 VR51系列

SMC SOLENOID AIR VALVE

雙手操作用控制電磁閥 VR51系列

雙手同時操作(0.5s以内)的輸出力。雙手操作用控制電磁閥 VR51系列。
【特長】
・EN574標準規格。
・用雙手操作啟動鈕,可以防止工作的時候手被夾到的事故。
【用途】
・空氣氣壓缸的壓力、填料操作。
・夾持操作。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VR51-C06B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VR51-C06B
型號數量折扣標準
出貨日
39天

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 公制尺寸 連接口徑 6 選項 附托架

雙手操作用控制電磁閥 VR51系列的型號VR51-C06B頁面。
記載關於型號VR51-C06B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767