(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中繼機器/中繼閥 VR4151・4152 Series

中繼機器/中繼閥 VR4151・4152 Series

依據從機械閥的空氣信號,進行所規定的程序控制動作。如同電氣系統的補助繼電器的功能。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VR4151-01A-1
VR4152-01A-1
型號數量折扣標準
出貨日
類型
39天 單引導
39天 雙引導

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺絲種類 Rc 連接口徑 1/8 選項 底座 橫配管型
顯示燈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767