(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
下部結構夾鉗和下部結構止動器可從工件正面進行夾持。如此就能利用整個機床工作台的區域來夾持工件。- 利用夾爪的傾斜面產生下壓效果- 在整個機床工作台上夾持大型工件- 高達20 kN的夾持力- 以減振球墨鑄鐵製成的實心設計- 採用夾緊嵌座和可互換夾爪,實現對工件和材料的最佳適應性- 在T形槽中使用固定槽榫EH 23110,可實現強制閉合- 對夾緊區域的干涉很小,即使是大型工件也如此- 側面具有安裝孔,必要時可用於緊固縱向止動裝置
型號 |
---|
23211.0020 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|---|
10天~ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策