(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 擺動型夾鉗設置完成後,將定位環套在主體上,並使用固定螺絲固定。
· 此款定位環可讓擺動型夾鉗的夾持位置固定在規定的位置。
· 定位環方向可360度任意安裝。
· 安裝後,擺動型夾鉗的旋轉角度可向右或向左旋轉110度。
· 安裝定位環時,需先將擺動型夾鉗的夾臂向內拉。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23310.0345 |
23310.0348 |
23310.0350 |
23310.0351 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 系統 (mm) | b (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | e (mm) | 下壓式夾鉗用 (mm) | d₃ (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 2 | 16 | - | - | V40 | - | - | - | 6 | 10 | 22760.0040 | 23310.0027 - 23310.0029 | 25 | 14 | |||
10天~ | 3 | 20 | - | - | V70 | - | - | - | 6 | 10 | 22760.0042 | 23310.0040 - 23310.0045 | 32 | 23 | |||
10天~ | 5 | 28 | 43.5 | 17.5 | V70 | 35 | - | - | 7 | 16 | 22760.0052 | 23310.0050-.0058 | - | - | |||
10天~ | 10 | 62 | 93 | 39 | - | 78 | 26 | 10 | 15 | 40 | 22760.0104 | 23310.0070 | - | - |
Loading...
用途 | 相關零件 | 內部零件材質 | 鋼,染黑 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策