(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分度定位柱與螺栓專用安裝座

分度定位柱與螺栓專用安裝座

[特長]
· 可用於安裝螺絲外徑M12、M16及M20的分度定位螺栓,也可延伸應用範圍。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22120.0345
22120.0346
22120.0347
22120.0348
22120.0350
22120.0352
22120.0545
22120.0546
22120.0547
22120.0548
22120.0550
22120.0552
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
k
(mm)
螺牙銷
10天~ 染黑M12 x 1,532M54.522~ 26.5921鋼,染黑,附黃銅螺栓
10天~ 染黑M16 x 1,546M85.533~ 381332鋼,染黑,附黃銅螺栓
10天~ 染黑M12 x 1,532M54.522~ 26.5921鋼,染黑,附黃銅螺栓
10天~ 染黑M16 x 1,546M85.533~ 381332鋼,染黑,附黃銅螺栓
7天~ 染黑M20 x 1,546M85.533~ 381332鋼,染黑,附黃銅螺栓
7天~ 染黑M20 x 1,546M85.533~ 381332鋼,染黑,附黃銅螺栓
7天~ -M12 x 1,532M54.522~ 26.5921不鏽鋼,附黃銅螺栓
10天~ -M16 x 1,546M85.533~ 381332不鏽鋼,附黃銅螺栓
7天~ -M12 x 1,532M54.522~ 26.5921不鏽鋼,附黃銅螺栓
7天~ -M16 x 1,546M85.533~ 381332不鏽鋼,附黃銅螺栓
10天~ -M20 x 1,546M85.533~ 381332不鏽鋼,附黃銅螺栓
7天~ -M20 x 1,546M85.533~ 381332不鏽鋼,附黃銅螺栓

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺栓安裝 最高溫度(°C) 250 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767