(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位螺栓附六角軸環 鎖定型

分度定位螺栓附六角軸環 鎖定型

[特長]
· 分度孔用。
· 拉起旋鈕並旋轉90度,使用槽口將銷固定在縮回狀態。
· 工作溫度範圍為-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22120.0205
22120.0206
22120.0208
22120.0210
22120.0605
22120.0606
22120.0608
22120.0610
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS本體表面處理 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
鎖定銷
7天~ 10染黑M10 x 121~ 51517515~ 6~ 141512鋼,硬化
8天~ 10染黑M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 131214鋼,硬化
7天~ 10染黑M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 281219鋼,硬化
8天~ 10染黑M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 541522鋼,硬化
7天~ 10-M10 x 121~ 51517515~ 6~ 143.512不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ 10-M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 13414不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ 10-M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 28519不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ 10-M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 54622不鏽鋼1.4305,鍍鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 栓入式 操作旋鈕
旋鈕 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 80
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務