(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速拆卸接頭附徑向偏移補償,附安裝法蘭 (型號表)

快速拆卸接頭附徑向偏移補償,附安裝法蘭

[特長]
· 此款省空間的快速拆卸接頭具有錯位補償功能。
· 使用T形槽進行連接和分離,無須調整。
· 使用螺絲接頭,因此可安裝至所有標準型氣壓缸和液壓缸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25100.0206
25100.0208
25100.0210
25100.0212
25100.0216
25100.0220
25100.0230
25100.0232
25100.0236
25100.0240
25100.0256
25100.0258
25100.0260
25100.0262
25100.0266
25100.0270
25100.0280
25100.0282
25100.0286
25100.0290
型號相關數量折扣標準
出貨日
接續種類 氣壓缸側 接續螺牙No. M
(mm)
最大拉伸和最大壓縮荷重
(kN)
最大軸向偏移x
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
10天~ 外螺牙M3~M82.50.6642-5.510~ 30.511143117145.410
10天~ 外螺牙M3~M84.50.7848-6.611~ 35.513.5173138166.413
10天~ 外螺牙M10~M186.50.71050-6.611~ 43.216204.2169176.417
10天~ 外螺牙M10~M1810.00.81255-6.611~ 53.221254.220.510196.419
10天~ 外螺牙M10~M1818.011665-915~ 64253052312.522.58.524
10天~ 外螺牙M20~M2630.012080-1118~ 74293552617281030
10天~ 外螺牙M10~M186.50.710 x 1,2550-6.611~ 43.216204.2169176.417
10天~ 外螺牙M10~M1810.00.812 x 1,2555-6.611~ 53.221254.220.510196.419
7天~ 外螺牙M10~M1818.0116 x 1,565-915~ 64253052312.522.58.524
10天~ 外螺牙M20~M2630.0120 x 1,580-1118~ 74293552617281030
7天~ 內螺牙M3~M82.50.6642115.510~ 30.511-3117145.410
10天~ 內螺牙M3~M84.50.784814.46.611~ 35.513.5-3138166.413
10天~ 內螺牙M10~M186.50.71050196.611~ 43.215-4.2169176.417
10天~ 內螺牙M10~M1810.00.8125521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419
7天~ 內螺牙M10~M1818.01166527915~ 6422-52312.522.58.524
10天~ 內螺牙M20~M2630.012080341118~ 7425-52617281030
9天~ 內螺牙M10~M186.50.710 x 1,2550196.611~ 43.215-4.2169176.417
10天~ 內螺牙M10~M1810.00.812 x 1,255521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419
7天~ 內螺牙M10~M1818.0116 x 1,56527915~ 6422-52312.522.58.524
10天~ 內螺牙M20~M2630.0120 x 1,580341118~ 7425-52617281030

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭類型 使用氣壓缸 氣壓缸 / 液壓缸 法蘭形狀 圓形
接續種類 工件側 本體 材質 超短 種類 偏心
前端金屬零件 法蘭金屬零件 栓部 材質 鎖定螺帽 鋼,黑色(ISO 4035/8675)
聯結零件 熱處理鋼,回火,磷化 法蘭 熱處理鋼,回火,磷化 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767