(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應元件 - 配備致動螺栓,可防止旋轉

感應元件 - 配備致動螺栓,可防止旋轉

[特長]
· 此零件為彈簧定位柱,可與各種感應器搭配使用,以進行位置偵測。
· 此款螺栓具有防止旋轉的機構。
· 螺栓頂端有三種類型:圓頭、尖頭和螺紋。
· 螺栓後部的螺紋部分用於連接磁性感應器切換元件等組件。
· 此款產品可與各種感應器搭配使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25020.0008
25020.0010
25020.0012
25020.0016
25020.0058
25020.0060
25020.0062
25020.0066
25020.0108
25020.0110
25020.0112
25020.0116
型號相關數量折扣標準
出貨日
d2 d3 e
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
d1 F1
(N)
F2
(N)
R
(mm)
WS
(mm)
9天~ M2,5-~ 3.550329-6M8~ 4.1~ 7.61.753
9天~ M3-~ 4.6593511-8M10~ 5~ 92.34
10天~ M4-~ 5.8683814-10M12~ 5.1~ 112.95
10天~ M5-~ 6.9784216-12M16~ 7.5~ 13.83.56
10天~ M2,5-~ 3.550329-6M8~ 4.1~ 7.6-3
7天~ M3-~ 4.6593511-8M10~ 5~ 9-4
7天~ M4-~ 5.8683814-10M12~ 5.1~ 11-5
7天~ M5-~ 6.9784216-12M16~ 7.5~ 13.8-6
9天~ M2,5M2,5~ 3.55032946M8~ 4.1~ 7.6-3
10天~ M3M3~ 4.659351158M10~ 5~ 9-4
10天~ M4M4~ 5.8683814610M12~ 5.1~ 11-5
10天~ M5M5~ 6.9784216712M16~ 7.5~ 13.8-6

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準 彈簧 不鏽鋼
主體 快削鋼,染黑 螺帽 鋼,黑色(ISO 4035) 致動螺栓 鋼,氮化,黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767