(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

止推墊 DIN 6311低型

止推墊 DIN 6311低型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 止推墊 DIN 6311低型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22560.0012
22560.0016
22560.0020
22560.0025
22560.0032
22560.0040
22560.0425
22560.0432
22560.0440
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 d1
(mm)
d2
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
α最小值
(°)
附推力點止迴螺絲DIN 6332用 重量
(g)
10天~ 10附扣環124.61072.547M64.3
7天~ 10附扣環166.1129454M89.4
7天~ 10附扣環208.11511563M1018
8天~ 10附扣環258.11813673M1230
8天~ 10附扣環3212.1221577.55M1659
8天~ 10附扣環4015.62816984M20105
8天~ 10增加止推區域,附彈簧保持器256.112844.54M818
7天~ 10增加止推區域,附彈簧保持器328.11810663M1043
10天~ 10增加止推區域,附彈簧保持器4012.12212775M1675

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋼,表面硬化 樣式 S 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務