(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

定心銷 / 沉頭孔 / 鋼

定心銷 / 沉頭孔 / 鋼

用於將夾具和夾持元件定位於具有DIN 650規格T形槽的機床工作台。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23110.0010
23110.0012
23110.0014
23110.0016
23110.0018
23110.0022
23110.0024
23110.0028
23110.0036
型號相關數量折扣標準
出貨日
b
(mm)
螺絲ISO 4762用
7天~ 10M6 x 10
8天~ 12M6 x 10
10天~ 14M6 x 10
7天~ 16M6 x 10
7天~ 18M6 x 10
10天~ 22M6 x 16
8天~ 24M6 x 16
7天~ 28M6 x 16
8天~ 36M6 x 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 方形 內徑型 直柱 材質
表面處理 染黑處理 b1(mm) 20 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767