(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼精密鑄造手搖曲柄

不鏽鋼精密鑄造手搖曲柄

[特長] 輪轂正面經過機械加工。-不鏽鋼製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24330.0520
24330.0530
24330.0540
24330.0550
型號相關數量折扣標準
出貨日
圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
e最小值
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
10天~ 2210.51822~ 15.46.6~ 64.513.11080
10天~ 2612.62126~ 17.78.3~ 78.516.112100
7天~ 2814.72328~ 18.89.2~ 95.518.114125
7天~ 3217.92332~ 22.69.4~ 99.522.217160

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 安裝部 孔加工 方孔 握柄
握柄 種類 旋轉型 本體 表面處理 止迴螺絲加工
軸零件 不鏽鋼1.4301 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767