(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

T形旋桿螺絲DIN6306,附活動手把

T形旋桿螺絲DIN6306,附活動手把

[特長]
· 桿可移動,由彈簧壓力止動。
[用途]
· T形旋桿螺絲可搭配止推墊DIN6311 S形、EH22560。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24500.0008
24500.0009
24500.0010
24500.0011
24500.0012
24500.0013
24500.0016
24500.0017
24500.0018
24500.0020
24500.0021
24500.0022
24500.0108
24500.0109
24500.0110
24500.0111
24500.0112
24500.0113
24500.0116
24500.0117
24500.0118
24500.0120
24500.0121
24500.0122
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部直徑 安裝部長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α最小值
8天~ M840No貫穿1466-256032--
7天~ M850No貫穿1466-256042--
10天~ M1040No貫穿1888-328030--
10天~ M1050No貫穿1888-328040--
7天~ M1250No貫穿20108-3510040--
10天~ M1260No貫穿20108-3510050--
7天~ M1655No貫穿241312-4012045--
10天~ M1670No貫穿241312-4012060--
10天~ M1690No貫穿241312-4012060--
10天~ M2055No貫穿301615.5-4514045--
10天~ M2070No貫穿301615.5-4514060--
10天~ M2090No貫穿301615.5-4514080--
8天~ M840附墊塊貫穿146616256032~ 433
8天~ M850附墊塊貫穿146616256042~ 533
10天~ M1040附墊塊貫穿188820328030~ 43.63
7天~ M1050附墊塊固定孔188820328040~ 53.63
10天~ M1250附墊塊固定孔20108253510040~ 54.63
7天~ M1260附墊塊固定孔20108253510050~ 64.63
10天~ M1655附墊塊固定孔241312324012045~ 60.45
10天~ M1670附墊塊固定孔241312324012060~ 75.45
7天~ M1690附墊塊固定孔241312324012080~ 95.45
10天~ M2055附墊塊固定孔301615.5404514045~ 60.54
10天~ M2070附墊塊固定孔301615.5404514060~ 75.54
10天~ M2090附墊塊-301615.5404514080~ 95.54

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 T形 安裝部的種類 外螺牙 T字形 種類 桿形
本體 材質 快削鋼 本體 表面處理 染黑處理 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767