(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓紋螺帽(BJ753)

BOLTS & NUTS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BJ753-12001

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ753-12001
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 圓形 安裝部的種類 內牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 滾花 附加功能 內螺牙・圓孔加工 貫通
本體 材質 本體 表面處理 染黑處理 安裝部 材質
安裝部 表面處理 染黑處理

壓紋螺帽(BJ753)的型號BJ753-12001頁面。
記載關於型號BJ753-12001之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767