(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無勵磁作動制動器(保持、緊急停止用)

無勵磁作動制動器(保持、緊急停止用)

由於為制動、保持兼用,因此用途不受限制,可輕鬆選擇最適合的機型。藉由採用耐磨耗性優異的摩擦材料,獲得優異耐久性與長壽命。
【特長】
・最適合保持與緊急停止用。可配合扭矩選擇最適合的機型。電壓備有DC24V與90V等2種類
・薄型、精巧、高扭矩
・RNB-N型尺寸與SNB-N型相同,扭矩為2倍
・扭矩上升快速,可急速制動,最適合做為安全制動
・僅須使用指定螺栓,即可鬆開制動。設備安裝或停電時可發揮功能(3~20型)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RNB0.2K-N
RNB1.6K-N
RNB5K-N
RNB10K-N
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
5天~ 50000.1~302
5天~ 35000.1~3016
5天~ 300030.1~6050
5天~ 300060.1~200100

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 制動器 種類 非激磁操作 使用條件 乾式
非激磁操作 種類 保持 / 緊急停止 使用動力 泛用 齒的嚙合 全定位
環境、用途 標準 本體安裝種類 側面安裝(導溝型) 軸結構 對接
齒型 全齒深齒 結構 薄型 特徵 標準
冷卻 自然冷卻 絕緣等級 規格 DC90V

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767