(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TPE阻尼(軸向)(TPGBA・TPGBA-S)

TPE阻尼(軸向)(TPGBA・TPGBA-S)

TPE(熱塑性彈性體)製的衝擊吸收、衝擊保護用零件。
【特長】
・吸收性為橡膠、優力膠的10~20倍。
・形狀具有吸收衝擊性,可吸收大量能量。
・比優力膠橡膠具有更高的耐久性和彈性。
・壽命長,耐油性、耐藥品性優異。
・具有耐候性,可在室外使用。
・發揮高成本效益的性能。
・TPGBA是吸收高負荷能量的阻尼器。適用於農業機械、機器人等需要吸收能量的各種情況。
・TPGBA-S是吸收中間負荷能量的阻尼器。
・適用於負荷比TPGBA稍低的包裝設備、自動化機械等用途。
【用途】
・最適合自動化機械/裝置、機器人、油空壓裝置、捆包/包裝機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TPE阻尼器(軸向)

本體素材:聚酯類熱可塑性彈性體(TPEE)黑色。

TPE阻尼器 (軸向)

TPE阻尼器(軸向)。

尺寸圖

尺寸圖。

型號DLD2dd1常用時緊急停止時 註)質量
(g)
能量容量
(J)
容許荷重
(N)
能量容量
(J)
最大荷重
(N)
D1L1
TPGBA-A1210.9103.65.82.29002.81000156.12.5
TPGBA-C1715.7154.38.45.8160091775219.93.6
TPGBA-12119.3197.910.71129002035502710.75
TPGBA-22825.72514.23049004555503713.710
TPGBA-333303016.8457125858450431718
TPGBA-53934.83410.720.3808900125102255018.528
TPGBA-64337.83820.110012500165142255521.640

註)每24小時的碰撞次數少於20次。

型號DLD2dd1常用時緊急停止時 註)質量
(g)
能量容量
(J)
容許荷重
(N)
能量容量
(J)
最大荷重
(N)
D1L1
TPGBA-098S1414.7134.68.62.05502.8625207.41.4
TPGBA-099S1718.5165.310.73.88005.79002510.22.8
TPGBA-101S2020.7197.912.25.86.88252810.73.7
TPGBA-102S2627.725161113501414503714.59.1
TPGBA-103S3232.33019.62318002519004416.516
TPGBA-105S3737.63420.83430004131255119.327
TPGBA-106S4141.43813.723.64540006244505521.634
TPGBA-107S4244.54024.960716022.440

註)每24小時的碰撞次數少於20次。

建議安裝螺栓尺寸

尺寸圖

尺寸圖。

型號M
TPGBA-AM3
TPGBA-CM4
TPGBA-1M5
TPGBA-2M6
TPGBA-3
TPGBA-5M8
TPGBA-6

 
型號M
TPGBA-098SM4
TPGBA-099SM5
TPGBA-101SM6
TPGBA-102S
TPGBA-103S
TPGBA-105S
TPGBA-106SM10
TPGBA-107SM12

使用範例・使用方法

(1)依下方算式,算出與圖示相符的碰撞能量。

  • 自由落體 E = m × g × h
  • 斜面碰撞 E = m × g × L × sinθ
  • 水平碰撞 E = 1/2 × m × V2

E:碰撞能量(J)
m:質量(㎏)
h:高度(m)
L:斜面的距離(m)
θ:傾斜角度
g:重力加速度(≒9.8m/s2)
V:速度(m/s)

自由落體

自由落體。

斜面碰撞

斜面碰撞。

水平碰撞

水平碰撞。

(2) 配合碰撞次數,將(1)所求出的值乘以下列係數。

  • 低於1(次/分):1
  • 1以上不滿2(次/分):2
  • 2以上不滿4(次/分):3
  • 4以上(次/分):建議使用TPGBR

(3) 由規格表中的能量容量中,選擇符合(2)所求值的尺寸。

型號
TPGBA-098S
TPGBA-099S
TPGBA-1
TPGBA-3
TPGBA-5
TPGBA-6
TPGBA-102S
TPGBA-103S
TPGBA-105S
TPGBA-107S
TPGBA-A
TPGBA-C
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙 M 高度 L
(mm)
外徑 D
(mm)
容許荷重(常用時)
(N)
最大荷重(緊急停止時)
(N)
3天~ M414.714550625
3天~ M518.517800900
3天~ M519.32129003550
5天~ M6303371258450
5天~ M834.839890010225
5天~ M837.8431250014225
5天~ M627.72613501450
5天~ M632.33218001900
5天~ M637.63730003125
5天~ M1244.54240004450
3天~ M310.9129001000
5天~ M415.71716001775

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 阻尼 使用用途 緩衝墊 / 緩衝 使用特性 標準 / 耐久性 / 耐候性 / 耐油性 / 耐藥品性
接續種類 圓孔 防震體的材質 聚酯類熱塑性彈性體(TPEE) 使用溫度範圍(℃) -40::49

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767