(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 鋁墊片【包裝數為5】

ICF規格 鋁墊片

適用於超高真空的墊片。
【特色】
・無氧銅、無氧銅鍍銀、鋁、Viton四種材質。
・可根據使用溫度、壓力範圍與用途選擇合適的產品。
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 アルミガスゲット:関連画像

產品規格

  • 材質:鋁 A5052
  • 耐熱溫度:150℃

規格表

型號規格尺寸AB
ICF34GALICF3421.316.3
ICF70GALICF7048.239
ICF114GALICF11482.464
ICF152GALICF152120.5102
ICF203GALICF203171.3153
ICF253GALICF253222.1204
型號
ICF34GAL
ICF70GAL
ICF114GAL
ICF152GAL
ICF203GAL
ICF253GAL
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

包裝數為5

6天~ ICF34

包裝數為5

6天~ ICF70

包裝數為5

6天~ ICF114

包裝數為5

6天~ ICF152

包裝數為5

6天~ ICF203

包裝數為5

8天~ ICF253
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 ICF規格 中間環種類 金屬墊圈
材質 鋁合金 材質詳情 鋁A5052

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引