(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於超高真空的規格法蘭。
【特色】
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
・也有305以上尺寸的產品。
・相同尺寸的兩面邊緣有孔法蘭。
【用途】
・真空容器的配管系統。
型號 | 規格尺寸 | TYPE | A | B | T | 螺栓 | P.C.D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 | 孔數 | |||||||
ICF34FDS14B | ICF 34 | 有孔 | 34 | 14 | 7.6 | 4.3 | 6 | 27 |
ICF70FDS38B | ICF 70 | 有孔 | 70 | 38 | 12.7 | 6.7 | 6 | 58.7 |
ICF114FDS63B | ICF 114 | 有孔 | 114 | 63 | 17.4 | 8.3 | 8 | 92.1 |
ICF152FDS100B | ICF 152 | 有孔 | 152 | 100 | 19.8 | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF203FDS153B | ICF 203 | 有孔 | 203 | 153 | 22.2 | 8.5 | 20 | 181 |
ICF253FDS203B | ICF 253 | 有孔 | 253 | 203 | 24.6 | 8.5 | 24 | 231.8 |
型號 |
---|
ICF34FDS14B |
ICF70FDS38B |
ICF114FDS63B |
ICF152FDS100B |
ICF203FDS153B |
ICF253FDS203B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 螺栓 孔徑 |
---|---|---|---|---|
6天~ | ICF34 | 4.3 | ||
9天~ | ICF70 | 6.7 | ||
6天~ | ICF114 | 8.3 | ||
9天~ | ICF152 | 8.5 | ||
6天~ | ICF203 | 8.5 | ||
6天~ | ICF253 | 8.5 |
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | ICF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 固定法蘭 | 材質 | 不鏽鋼 | 法蘭形狀詳情 | 雙面銳邊 |
材質詳情 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策