(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・在安裝面上,施以壓花加工,以提升強度。
・此外,安裝孔從既有的4孔式改為雙孔式,達成安裝工時省力化。
・備有黑色本體和鮮豔色彩的車輪,可配合用途或條件進行選擇。
本體材質 | 冷軋鋼板(SPCC) |
---|---|
表面處理 | 鍍黑鋅 |
車輪材質 | 聚醯胺樹脂(尼龍6) UL規格(94V-2)規格 |
※黑色[B]、淺藍色[L]、栗子色[M]。
型號 |
---|
602G-N(B) |
602G-N(L) |
602G-N(M) |
604G-N(L) |
604G-N(M) |
605G-N(B) |
605G-N(L) |
605G-N(M) |
606G-N(B) |
606G-N(L) |
606G-N(M) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 安裝孔間距 長邊方向 P2 (mm) | 尺寸 L1 (mm) | 尺寸 L2 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 W (mm) | 車輪顏色 | 安裝孔徑 d (mm) | 安裝座厚 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 62 | 39 | 84 | 40 | 16 | 黑 | 5.5 | 2 | ||
10天~ | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 62 | 39 | 84 | 40 | 16 | 淺藍 | 5.5 | 2 | ||
10天~ | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 62 | 39 | 84 | 40 | 16 | 栗子色 | 5.5 | 2 | ||
10天~ | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 65 | 39 | 87 | 50 | 16 | 淺藍 | 5.5 | 2 | ||
10天~ | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 65 | 39 | 87 | 50 | 16 | 栗子色 | 5.5 | 2 | ||
10天~ | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 80 | 48 | 106 | 65 | 23 | 黑 | 6.5 | 2.3 | ||
10天~ | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 80 | 48 | 106 | 65 | 23 | 淺藍 | 6.5 | 2.3 | ||
10天~ | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 80 | 48 | 106 | 65 | 23 | 栗子色 | 6.5 | 2.3 | ||
10天~ | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 90 | 48 | 116 | 75 | 23 | 黑 | 6.5 | 2.3 | ||
10天~ | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 90 | 48 | 116 | 75 | 23 | 淺藍 | 6.5 | 2.3 | ||
10天~ | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 90 | 48 | 116 | 75 | 23 | 栗子色 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 | 剎車 | 無 | 車輪材質 | 硼醯胺樹脂 (尼龍6) |
---|---|---|---|---|---|
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 | 本體材質 | 冷軋鋼板 (SPCC) | 安裝孔種類 | 圓孔 (2孔) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策