(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・備有圓軸型的產品系列。
・亦備有能與直交軸減速機、直線減速機組合的切齒軸型。
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 在正常的溫度與濕度下進行額定運轉後,線圈與外殼間,以DC500V絕緣電阻測量儀測定的値為100MΩ以上。 |
絕緣耐壓 | 在正常的溫度與濕度下進行額定運轉後,即使對線圈與外殼間,施以50Hz或60Hz、AC1.5kV的電壓1分鐘,也沒有確認到異常。 |
溫度上升 | 減速機或與之同等的散熱板*安裝於馬達上,並在正常的溫度與濕度下進行無負荷額定運轉後,以電阻法測定之繞線溫度上升值在80℃以下。 |
過熱保護裝置 | 6W型為阻抗保護 其他馬達為內建熱保護器(自動歸位型) 開放:130±5℃ 歸位:82±15℃ |
使用環境溫度 | 110/115V、220/230V:-10~+40℃(不可為結凍狀態) 100V、200V:-10~+50℃(不可為結凍狀態) |
使用環境濕度 | 85%以下(不可為結露狀態) |
耐熱等級 | 130(B) |
保護等級 | 6W、15W、25W、40W:IP20 WORLD K系列60W:IP40 |
*散熱板的尺寸(材質:鋁)
馬達輸出 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|
6W | 115×115 | 5 |
15W | 125×125 | |
25W | 135×135 | |
40W | 165×165 | |
60W | 200×200 |
型號 | 最大輸出 W | 電壓 V | 頻率 Hz | 可變速度 範圍*1 r/min | 容許扭矩 | 啟動扭矩 mN・m | 電流*2 A | 消耗電力*2 W | 電容器 容量 μF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓軸型 (WORLD K系列) | 1200 r/min | 90 r/min | ||||||||
mN・m | mN・m | |||||||||
2IK6RA-AW2J (ZP) | 6 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 43 | 45 | 45 | 0.290 <0.280> | 26 <25> | 3.5 |
60 | 90~1600 | 50 | 41 | 40 | ||||||
2IK6RA-AW2U (ZP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 50 | 34 | 40 | 0.280 <0.270> | 29 <27> | 2.5 | |
單相115 | ||||||||||
3IK15RA-AW2J (AP) | 15 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 110 | 52 | 80 | 0.50 | 42 | 5.5 |
60 | 90~1600 | 125 | 65 | 45 | ||||||
3IK15RA-AW2U (TP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 125 | 42 | 65 | 0.48 | 46 | 4.5 | |
單相115 | ||||||||||
4IK25RA-AW2J (TP) | 25 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 205 | 60 | 125 | 0.75 | 62 | 8.0 |
60 | 90~1600 | 66 | ||||||||
4IK25RA-AW2U (TP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 185 | 50 | 120 | 0.75 | 58 | 6.5 | |
單相115 | 69 | |||||||||
IK6RA-AW2J (TP) | 40 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 275 | 80 | 190 | 1.1 | 92 | 11 |
60 | 90~1600 | 300 | 200 | 101 | ||||||
5IK40RA-AW2U (TP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 225 | 67 | 180 | 1.1 | 107 | 9.0 | |
單相115 | 200 |
型號 | 最大輸出 W | 電壓 V | 頻率 Hz | 可變速度 範圍*1 r/min | 容許扭矩 | 啟動扭矩 mN・m | 電流*2 A | 消耗電力*2 W | 電容器 容量 μF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓軸型 (WORLD K系列) | 1200 r/min | 90 r/min | ||||||||
mN・m | mN・m | |||||||||
2IK6RA-CW2J (ZP) | 6 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 37 | 44 | 40 | 0.140 <0.130> | 27 <25> | 0.8 |
60 | 90~1600 | 50 | 40 | |||||||
2IK6RA-CW2E (ZP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 36 | 33 | 35 | 0.135 <0.130> | 29 <27> | 0.6 | |
60 | 90~1600 | 50 | ||||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 40 | 40 | ||||||
60 | 90~1600 | 50 | ||||||||
3IK15RA-CW2J (TP) | 15 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 115 | 54 | 80 | 0.25 | 42 | 1.5 |
60 | 90~1600 | 125 | 65 | 45 | ||||||
3IK15RA-CW2E (TP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 110 | 38 | 65 | 0.23 | 43 | 1.0 | |
60 | 90~1600 | 125 | 46 | |||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 115 | 75 | 44 | |||||
60 | 90~1600 | 125 | 65 | 47 | ||||||
4IK25RA-CW2J (TP) | 25 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 205 | 55 | 120 | 0.38 | 67 | 2.0 |
60 | 90~1600 | 180 | ||||||||
IK25RA-AW2U (TP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 205 | 40 | 110 | 0.37 | 70 | 1.5 | |
60 | 90~1600 | 160 | ||||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 205 | 120 | ||||||
60 | 90~1600 | 150 | ||||||||
K6RA-AW2J (TP) | 40 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 300 | 95 | 200 | 0.57 | 94 | 3.0 |
60 | 90~1600 | 320 | 100 | |||||||
5IK40RA-CW2E (TP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 300 | 75 | 190 | 0.55 | 96 | 2.3 | |
60 | 90~1600 | 280 | 104 | |||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 320 | 70 | 200 | 99 | ||||
60 | 90~1600 | 260 | 105 |
(ZP):施有阻抗保護。
(TP):內建熱保護器(自動歸位型)。
*1 可變速度範圍為無負荷時的值。
*2 <>的數值為圓軸型的值。
型號 | 最大輸出 W | 電壓 V | 頻率 Hz | 可變速度 範圍*1 r/min | 容許扭矩 | 啟動扭矩 mN・m | 電流*2 A | 消耗電力*2 W | 電容器 容量 μF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓軸型 (WORLD K系列) | 1200 r/min | 90 r/min | ||||||||
mN・m | mN・m | |||||||||
2RK6RA-AW2J (ZP) | 6 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 45 | 50 | 50 | 0.340 <0.330> | 31 <30> | 4.5 |
60 | 90~1600 | 50 | 45 | |||||||
RK6RA-AW2J (ZP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 50 | 50 | 45 | 0.330 <0.320> | 33 <32> | 3.5 | |
單相115 | ||||||||||
3RK15RA-AW2J (TP) | 15 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 115 | 100 | 100 | 0.61 | 56 | 7.5 |
60 | 90~1600 | 125 | 95 | |||||||
3RK15RA-AW2U (TP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 125 | 85 | 100 | 0.60 | 60 | 6.0 | |
單相115 | ||||||||||
4RK25RA-AW2J (TP) | 25 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 205 | 125 | 155 | 0.94 | 87 | 10 |
60 | 90~1600 | 140 | ||||||||
IK25RA-AW2U (TP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 205 | 110 | 140 | 0.93 | 92 | 8.0 | |
單相115 | ||||||||||
K6RA-AW2J (TP) | 40 | 單相100 | 50 | 90~1400 | 320 | 180 | 280 | 1.47 | 130 | 16 |
60 | 90~1600 | 170 | 260 | |||||||
5RK40RA-AW2U (TP) | 單相110 | 60 | 90~1600 | 320 | 155 | 240 | 1.47 | 145 | 12 | |
單相115 | 260 |
(ZP):施有阻抗保護。
(TP):內建熱保護器(自動歸位型)。
*1 可變速度範圍為無負荷時的值。
*2 <>的數值為圓軸型的值。
型號 | 最大輸出 W | 電壓 V | 頻率 Hz | 可變速度 範圍*1 r/min | 容許扭矩 | 啟動扭矩 mN・m | 電流*2 A | 消耗電力*2 W | 電容器 容量 μF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓軸型 (WORLD K系列) | 1200 r/min | 90 r/min | ||||||||
mN・m | mN・m | |||||||||
2RK6RA-CW2J (ZP) | 6 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 40 | 50 | 50 | 0.160 <0.155> | 31 <30> | 1.0 |
60 | 90~1600 | 48 | 45 | |||||||
2RK6RA-CW2E (ZP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 42 | 50 | 45 | 0.155 | 34 <32> | 0.8 | |
60 | 90~1600 | 50 | ||||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 46 | 50 | ||||||
60 | 90~1600 | 50 | 45 | |||||||
3RK15RA-CW2J (TP) | 15 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 125 | 105 | 100 | 0.31 | 60 | 1.8 |
60 | 90~1600 | 95 | ||||||||
3RK15RA-CW2E (TP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 125 | 87 | 100 | 0.30 | 63 | 1.5 | |
60 | 90~1600 | |||||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | ||||||||
60 | 90~1600 | |||||||||
4RK25RA-CW2J (TP) | 25 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 205 | 130 | 160 | 0.52 | 92 | 3.0 |
60 | 90~1600 | 125 | 140 | |||||||
4RK25RA-CW2E (TP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 205 | 115 | 140 | 0.50 | 95 | 2.5 | |
60 | 90~1600 | 110 | ||||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 115 | 155 | ||||||
60 | 90~1600 | 110 | 140 | |||||||
5RK40RA-CW2J (TP) | 40 | 單相200 | 50 | 90~1400 | 320 | 200 | 270 | 0.76 | 135 | 4.0 |
60 | 90~1600 | |||||||||
5RK40RA-CW2E (TP) | 單相220 | 50 | 90~1400 | 320 | 180 | 270 | 0.75 | 140 | 3.5 | |
60 | 90~1600 | 170 | 260 | |||||||
單相230 | 50 | 90~1400 | 170 | 270 | ||||||
60 | 90~1600 | 260 |
(ZP):施有阻抗保護。
(TP):內建熱保護器(自動歸位型)。
*1 可變速度範圍為無負荷時的值。
*2 <>的數值為圓軸型的值。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 馬達種類 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 額定輸出 (W) | 電壓 | 軸端形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 60 | 6 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 60 | 6 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 70 | 15 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 70 | 15 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 80 | 25 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 80 | 25 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 200 | 圓軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 100 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 感應 | 90 | 40 | 200 | 切齒軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 90 | 40 | 100 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 90 | 40 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 90 | 40 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | ||
12天~ | 雙向 | 90 | 40 | 200 | 圓軸型 |
Loading...
型式 | 馬達單體 | 電源 | 單相 | 環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
電磁制動器・離合器 | 無 | 連接型 | 導線 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策