(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺栓頂蓋 (ISK-2)【包裝數為10~20】

六角螺栓頂蓋 (ISK-2)

【特長】

・使用六角孔頂蓋可防止六角孔內囤積髒污、切屑或生鏽。
頂蓋可重複使用。
・可以快速安裝和拆卸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲蓋 (ISK-2)

螺絲蓋

螺絲蓋

尺寸圖

尺寸圖

1袋型號DHT適用內六角孔螺栓沉頭孔尺寸重量
(g)
公稱二面寬度直徑深度
ISK6-2-T4/D181824M86φ1590.4
ISK8-2-T5/D20205M108φ18110.6
ISK10-2-T6/D24242.56M1210φ20130.9
ISK12-2-T7/D262637M1412φ24151.4
ISK14-2-T8/D30308M1614φ2617.52.2
ISK17-2-T10/D3636410M2017φ3321.53.3
ISK19-2-T12/D43434.512M2419φ4025.56.1

特長

  • 保護內六角孔螺栓的六角孔及沉頭孔免於生鏽或髒污。
  • 不使用徒手裝卸,操作安全。
  • 螺絲蓋可重複使用。

規格

  • 耐熱溫度 長期160° 短期 220°
  • 材質:聚醯胺 黑色

使用範例、使用方法

利用螺絲起子或銅板將螺絲蓋旋轉30°,可使3個邊緣壓住六角孔側面,產生強勁的保持力,確實鎖緊螺絲蓋。可往反方向轉鬆,重複使用。

利用螺絲起子或銅板將螺絲蓋旋轉30°,可使3個邊緣壓住六角孔側面,產生強勁的保持力,確實鎖緊螺絲蓋。可往反方向轉鬆,重複使用。

型號
ISK6-2-T4/D18
ISK19-2-T12/D43
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用內六角孔螺栓 公稱 適用內六角孔螺栓 二面寬度
(mm)
H2
(mm)

包裝數為20

3天~ M862

包裝數為10

3天~ M24194.5
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用內六角孔螺栓 公稱 適用內六角孔螺栓 二面寬度
(mm)
H2
(mm)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767