(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製開關治具(圓錐型)(SD-C)【包裝數為1~20】

鋼製開關治具(圓錐型)(SD-C)

有2種角度規格(30度、45度)的圓錐型開關治具。軸安裝孔備有精度孔和內牙孔2種。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SD25C30SR8
SD25C30SR10
SD25C30ST8
SD25C30ST10
SD25C45SR8
SD25C45SR10
SD25C45ST8
SD25C45ST10
SD40C30SR12
SD40C30SR16
SD40C30ST12
SD40C30ST16
SD40C45SR16
SD40C45ST12
SD40C45ST16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
軸安裝孔 操作角度 θ
(°)
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
螺牙徑 M
5天~ 精度孔30258-
5天~ 精度孔302510-
5天~ 內螺牙3025-M8×1.25
5天~ 內螺牙3025-M10×1.5
5天~ 精度孔45258-
5天~ 精度孔452510-
5天~ 內螺牙4525-M8×1.25
5天~ 內螺牙4525-M10×1.5
5天~ 精度孔304012-
5天~ 精度孔304016-
5天~ 內螺牙3040-M12×1.75
5天~ 內螺牙3040-M16×2
5天~ 精度孔454016-
5天~ 內螺牙4540-M12×1.75

包裝數為20

3天~ 內螺牙4540-M16×2

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767