(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・滾輪排使用將鋼板沖壓成M型以提升剛性的輕量化保持架,再於保持架凹處組裝符合JIS B 1506的精密滾輪。
・滾輪是以保持架袋加以固定,不會脫落的構造。
・此外,裝有滾輪徑5mm以上滾輪的保持架可支撐滾輪,因此即使在滾動面硬度較低的情況下,也可獲得圓滑的運動、不易傷害滾動面。
・此滾輪排是挾在2個滾動面間使用,因此當滑座移動時,滑輪牌將往相同方向、以滑座移動量的1/2移動。
・ 【耐荷重性能大】由於滾輪以小間距組裝,容許荷重較大,依條件不同,即使未淬火硬化處理的鑄件滾動面也可使用。此外,滑座的撓曲剛性與滑動面幾乎沒有差異。
・ 【將90°V面與平面用的組合精度標準化 】已進行標準化,可利用各種機械的滑座、鞍座的窄導引方式安裝於最普遍的90°V-平面滑動面,因此無需大幅變更設計即可使用。
・ 【旋轉型直線運動系統中摩擦最輕】利用兼具輕量及剛性的保持架固定整列滾輪,因此滾輪之間不會相互摩擦,也可抑制滾輪的歪斜(倒下)。因此,摩擦係數僅有μ=0.001~0.0025,不會產生滑動面常見的黏滑現象。
・ 【保持器連接快速】組裝至大型機械時,由於可輕鬆將滾輪排連接至底座上,任何長版皆便於組裝。
・滾輪列為雙列,保持架以90°成形。
・將FT/FT-V型用於平面部時,請使用直徑為平面部滾輪直徑0.7071倍的滾輪,才能以相同高度組裝入90°V面。
【用途 】
・滾輪排最適合用於刨床、龍門銑床、外圓磨床等大型工作機械或平面磨床、圓筒磨床、光學測量設備等要求高精度的場所。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FTW10036VP1-380L |
FTW10043.5VP1-380L |
FTW10070VP1-500L |
FTW4030VP1-150L |
FTW5035VP1-250L |
FTW5045P1-250L |
FTW5050P1-250L |
FTW6022.4P1-320L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪寬度b (mm) | 滾輪長度L (mm) |
---|---|---|---|---|
32天~ | 36 | 380 | ||
32天~ | 43.5 | 380 | ||
32天~ | 70 | 500 | ||
32天~ | 30 | 150 | ||
32天~ | 35 | 250 | ||
32天~ | 45 | 250 | ||
32天~ | 50 | 250 | ||
32天~ | 22.4 | 320 |
Loading...
形狀 | L型 | 精度等級 | 精密級 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策