(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型分度組件 X301□

薄型分度組件 X301□

標準型分度組件。
僅須將旋轉型平台安裝於上部,就能將工件以固定時間、固定角度間歇往返。多合一,省空間、省能源、控制輕鬆。
有助於降低總成本。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可縮短設計時間的馬達、感應器一體型薄型分度組件

薄型分度組件 X301□:相關圖像

比較

產品概要

追求簡單、便利的分度組件

  • ・將馬達直接安裝至機械機構中,實現小型省空間
  • ・產品種類備有4等份(90°)及6等份(60°)
  • ・以附屬的控制器旋鈕輕鬆進行速度調整
  • ・只需切換輸入信號即可輕鬆逆轉
  • ・檢測在分度中的過載。附自動停止的保護功能
  • ・充實的選定支援(也接受樣品機、能力計算)
薄型分度組件 X301□:相關圖像
 

基本規格

這是一座僅將旋轉型平台安裝於上部,就能將工件以固定時間、固定角度間歇送往(1)⇒(2)⇒(3)的分度平台

驅動方式減速無刷DC馬達驅動
電源電壓AC100V(單相) AC200V(單相) AC200V(三相)
分度數4( 90°) 6( 60°)
循環時間0.3~3sec (依負荷而異) ※請參閱型錄
使用頻率Max 120cpm
最大平台直徑Φ500mm
分度精度±7分 (輸出軸角度與指定角度的偏差)
重複精度3分以內(各分度定位的分度精度中最大的偏差)
薄型分度組件 X301□:相關圖像

使用實例

旋轉盒架

為本體、馬達一體型,分度台周圍無突出,整合為精巧外型

薄型分度組件 X301□:相關圖像

間距輸送帶

附手動調節軸,即使電源OFF也能操作,便於維修。

薄型分度組件 X301□:相關圖像

產品種類

薄型分度組件 X301□:相關圖像

薄型分度組件 X301□W

薄型分度組件 X301□W  型式:高搬運力型  特長:廣泛對應高速化、高搬運重量。多合一,省空間、省能源、控制輕鬆。

 
型號
X3016B-A
X3016B-C
型號數量折扣標準
出貨日
電壓
(V)
21天~ 單相100
21天~ 單相、三相200

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

分度數 6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767