(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
也有彎角型系列商品!
外形示意圖 | ![]() | ![]() |
對應放大器 | 對應馬達 | 外形示意圖 | 型式 | 電纜線類型 | |
MINAS AⅢ (incremental) | MSMA 3A〜08 MAMA 01〜08 | ① 直結用 | 兩端 | SVEP-MIA31 | A (固定用) 0.2〜20m B (可動用) 0.2〜20m |
MSMA 10〜50 MDMA 08〜50 MHMA 05〜50 MGMA 03〜45 MFMA 04〜45 | ② 直結用 | 兩端 | SVEP-MIA32 |
外形示意圖 | ![]() | 切齊 | ![]() | 切齊 |
馬達側 連接器組 ![]() | 放大器側 連接器組 ![]() | |||
![]() | 切齊 | ![]() | 切齊 | |
馬達側 連接器組 ![]() | 放大器側 連接器組 ![]() |
對應放大器 | 對應馬達 | 外形示意圖 | 型式 | 電纜線類型 | |
MINAS AⅢ (incremental) | MSMA 3A〜08 MAMA 01〜08 | ③ 放大器側單邊 | 切齊 | SVEP-MIA31-HA | ![]() |
馬達側連接器組 | SVEP-MIA31-HASET | ||||
④ 馬達側單邊 | 切齊 | SVEP-MIA31-HM | |||
放大器側連接器組 | SVEP-MIA31-HMSET | ||||
MSMA 10〜50 MDMA 08〜50 MHMA 05〜50 MGMA 03〜45 MFMA 04〜45 | ⑤ 放大器側單邊 | 切齊 | SVEP-MIA32-HA | ||
馬達側連接器組 | SVEP-MIA32-HASET | ||||
⑥ 馬達側單邊 | 切齊 | SVEP-MIA32-HM | |||
放大器側連接器組 | SVEP-MIA32-HMSET |
外形示意圖 | ![]() | ![]() | 切齊 | ![]() | 切齊 |
馬達側 連接器組 ![]() | 放大器側 連接器組 ![]() |
對應放大器 | 對應馬達 | 外形示意圖 | 型式 | 電纜線類型 | |
MINAS AⅢ (incremental) | MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 | ⑦ 直結用 | 兩端 | SVEP-MIA32AL | ![]() |
⑧ 放大器側單邊 | 馬達側連接器組 | SVEP-MIA32AL-HASET | |||
⑨ 馬達側單邊 | 放大器側切齊 | SVEP-MIA32AL-HM | |||
放大器側連接器組 | SVEP-MIA32AL-HMSET |
指定長度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定長度的3% |
對應設備 | 伺服 | 用途1 | 編碼器用 | 連結器形狀 | 彎角型 |
---|---|---|---|---|---|
電纜線類型 | 可動 | 屏蔽 | 無 | 對應放大器 | MINAS AⅢ |
對應馬達 | 【MSMA 10~50 / MDMA 08~50 / MHMA 05~50 / MGMA 03~45 / MFMA 04~45】 | 電纜線長度指定範圍 | 0.2~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策