(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

東方馬達DX系列用電子配線 電源電子配線

東方馬達DX系列用電子配線 電源電子配線

可指定長度的馬達電子配線。

  • 三住原創

●可自由指定電纜線長度。

・長度指定:0.2~20m(以0.1m為單位)
 使用零件採用製造商推薦的零件。(部分採用同等品)
 結線圖頁面 >>請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

東方馬達DX系列用電子配線 電源電子配線:相關圖像
東方馬達DX系列用電子配線 電源電子配線:相關圖像
直接連接用
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型式電纜線類型
DX
(電源用)
DX05□□□□

DX475□□□
①直接連接用SVPR-DX1A
(固定用)
0.2~20m
DX
(制動器用)
②直接連接用SVPR-DX1B
單側平型
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型式電纜線類型
DX
(電源用)
DX05□□□□

DX475□□□
③單側平型SVPR-DX1-HMA
(固定用)
0.2~20m
DX
(制動器用)
④單側平型SVPR-DX1B-HM

概要規格

指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所述。
型號
SVPR-DX1-A-[0.2-30/0.1]
SVPR-DX1-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPR-DX1B-A-[0.2-30/0.1]
SVPR-DX1B-HM-A-[0.2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 外徑圖 指定長度
(m)
5天~ 馬達電源用兩端0.2 ~ 30
5天~ 馬達電源用放大器側平型0.2 ~ 30
5天~ 制動器用兩端0.2 ~ 30
5天~ 制動器用放大器側平型0.2 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 長度(m) 0.2~20 連結器形狀 直型
電纜線類型 固定 屏蔽 對應放大器 DX
對應馬達 DX05□□□□~DX475□□□ 電纜線長度指定範圍(m) 0.2~20

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767